Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ジェイテクト (Koyo)
説明
WJ, WJC
部品表
WJ-101410
ORDER
呼び番号
WJ-101410
FW
内径
15.875 mm
EW
外径
22.225 mm
B
軸受幅
15.88 mm
C
動定格荷重値
15.60 kN
CO
静定格荷重値
17.80 kN
CU
疲労限界荷重値
2.8 kN
NO
許容回転数(油潤滑)
29000 rpm
Code
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031
Embedded user actions